Opublikuj swoje produkty
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18
Ponte Giulio

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Acrylic stone sink with stainless steel hand pull / tower holder. Elbow rests. This sink does not have an overflow and the waste is exposed.

Opis
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyacrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm18
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSanitary
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień naturalny akrylowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania