Opublikuj swoje produkty
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
Ponte Giulio

ADA rectangular folding seat - G25JDS22

3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)

Rectangular folding HPL shower seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS22

Opis
  • 450LB load capacity  

    ADA 

    Antimicrobial frame

    Additional frame and flange colors available  Install hardware included for wood stud 

    Tension hinge prevents seat dropping 

    Rust proof  

    Lifetime warranty - G25JDS22

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG25JDS22
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)34
  • Głębokość (cale)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa