Opublikuj swoje produkty
Fold down shower seat - G27JDS43
Ponte Giulio

Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm - G27JDS43

Opis
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG27JDS43
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)425
  • Szerokość (mm)415
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)3.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa