Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/a8ae3ff4-3161-4970-9448-ed89fb159b30
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
D0561
Rodzina produktu
EASYTHERM
Grupa produktu
Shower Mixer
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-04-03
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
69
Szerokość (mm)
306
Głębokość (mm)
109
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
1.685
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Description
Shower fittings package
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Pobierz
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Pobierz