Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
AQUA - Shower bar only
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
Pobierz
Opis
Opis
AQUA - Shower bar only
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
D6042
Rodzina produktu
AQUA
Grupa produktu
Accessories
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
150
Szerokość (mm)
740
Głębokość (mm)
80
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
0.34
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Description
Sanitary accessories
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Pobierz
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Pobierz
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Pobierz
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Pobierz
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Pobierz