Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm -
Pobierz
Opis
Opis
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
D6047
Rodzina produktu
AQUA
Grupa produktu
Showers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
152
Szerokość (mm)
253
Głębokość (mm)
126
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
0.59
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Pobierz
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Pobierz
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Pobierz