Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/900f1e7b-772d-4ed7-a19b-e28673b7a7cd
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Przechowywanie
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Furniture for tray 61 cm - 59 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J1100EC Weight: 28 kg
Pobierz
Opis
Opis
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
J0028
Rodzina produktu
LAGO
Grupa produktu
Storage
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
640
Szerokość (mm)
640
Głębokość (mm)
860
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Drewno
Waga netto (kg)
24.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Description
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title
Bathroom Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Pobierz
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Pobierz
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Pobierz
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz