Opublikuj swoje produkty
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Porcher

    BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet

    Vidoir on foot horizontal outlet - Weight : 31 kg
    Opis
    • BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJ3772
    • Rodzina produktuBRENTA
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)535
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)460
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)30.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja