Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/059d9521-1d40-47cb-9779-1f2a13d1a755
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Spłuczki
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
"Ready to install" toilet pack with flap - Overall size: 70 x 38,5 cm Weight: 32 kg
Pobierz
Opis
Opis
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
P0064
Rodzina produktu
ULYSSE
Grupa produktu
Toilet Cisterns
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Spłuczki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Description
WC cisterns
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Pobierz
OLI
Metal Dual - polished chrome
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Pobierz
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Pobierz
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Pobierz
OLI
INO-X06 - brushed
Pobierz