Opublikuj swoje produkty
SEPTA PRO E2 F/PLT SNGL CHR ELEC A/VD-PO
Porcher

SEPTA PRO E2 F/PLT SNGL CHR ELEC A/VD-PO

Septa Pro E2 flush plate dual flush electronic sensor chrome 

Opis
  • Septa Pro E2 flush plate dual flush electronic sensor chrome 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP0105
  • Rodzina produktuSepta
  • Grupa produktuFlush Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)163
  • Szerokość (mm)243
  • Głębokość (mm)17
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Europa
Francja