Opublikuj swoje produkty
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
Porcher

SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

Septa Pro P1, control plate, dual flow, pneumatic
Opis
  • Septa Pro P1, control plate, dual flow, pneumatic. Availieble in Brushed Aluminium
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP0106
  • Rodzina produktuSEPTA PRO
  • Grupa produktuFlush Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)391
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)0.66
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • OmniClass Number23-39 37 15 13
  • OmniClass TitleFlushing Gates

Dostępny w krajach:

Europa
Francja