Opublikuj swoje produkty
MATURA - Angle Sink
MATURA - Angle Sink
    Porcher

    MATURA - Angle Sink

    Angle Sink - 70 x 70 x 99 cm
    Opis
    • MATURA - Angle Sink
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP0938
    • Rodzina produktuMATURA
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)776
    • Głębokość (mm)255
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja