Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/1495d254-610f-4a01-95fd-98306d28ffbe
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Sink Plan 70 x 50 cm
Pobierz
Opis
Opis
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
P0945
Rodzina produktu
MATURA
Grupa produktu
Basins
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
255
Szerokość (mm)
776
Głębokość (mm)
665
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
12
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Description
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz