Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Porcher

    ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)
    Lave-mains 50 x 23,5 cm - Percé 1 trou pour la robinetterie Poids : 6 kg
    Opis
    • ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP1691
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)130
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)6.36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja