Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/d0429443-9a7f-46b3-bd8e-239608763aa9
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Brodziki prysznicowe
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Catcher 100 x 80 cm - thickness 4,5 cm Depth at the drain 2 cm Weight: 41 kg
Pobierz
Opis
Opis
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
P3225
Rodzina produktu
MATURA
Grupa produktu
Shower Trays
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-06-18
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
800
Szerokość (mm)
1000
Głębokość (mm)
45
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Waga netto (kg)
49.4
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Description
Shower trays
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Pobierz
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Pobierz
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Pobierz
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Pobierz