Opublikuj swoje produkty
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm

    Handwash 37 x 30,5 cm - Weight: 7,5 kg
    Opis
    • MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS2134
    • Rodzina produktuMATURA 2
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)170
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)7.42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja