Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/1e30e61a-67a8-46af-a1d8-34538c341526
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S2219
Rodzina produktu
MATURA 2
Grupa produktu
Basin
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-04-03
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
167
Szerokość (mm)
599
Głębokość (mm)
552
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Waga netto (kg)
17.598
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 Description
Wash basin systems
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz