Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/15a58704-a856-4b89-a90d-58c03903019e
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
CONTOUR 21 - Collectif sink
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
CONTOUR 21 - Collectif sink
Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
Pobierz
Opis
Opis
CONTOUR 21 - Collectif sink
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S3256
Rodzina produktu
CONTOUR 21
Grupa produktu
Basins
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-06-18
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
200
Szerokość (mm)
1400
Głębokość (mm)
520
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Waga netto (kg)
30
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 Description
Sinks
CSI MasterFormat 2014 Code
22 42 16
CSI MasterFormat 2014 Title
Commercial Lavatories and Sinks
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Pobierz
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz