Opublikuj swoje produkty
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Porcher

CONTOUR 21 - Covers (the pair)

Covers  (paire) - Intermédiate backsplash / washbasin
for battery installation
With Splashback

Opis
  • CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS3278
  • Rodzina produktuCONTOUR 21
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)340
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

Dostępny w krajach:

Europa
Francja