Opublikuj swoje produkty
MATURA 2 - Hold bar
MATURA 2 - Hold bar
    Porcher

    MATURA 2 - Hold bar

    Holding bar - 45 cm
    Opis
    • MATURA 2 - Hold bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS6486
    • Rodzina produktuMATURA 2
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)95
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)90
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)3.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja