Opublikuj swoje produkty
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE -Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 71 x 45 x (H) 85,5 cm
    Opis
    • ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0541
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)730
    • Głębokość (mm)930
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)23.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText