Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Opis
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE3233
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)835
    • Głębokość (mm)1075
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)10.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText