Opublikuj swoje produkty
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    "Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
    Opis
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE8257
    • Rodzina produktuHERCULE
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)665
    • Głębokość (mm)800
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)31.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText