Opublikuj swoje produkty
HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Bowl horizontal outlet - Weight: 19,9 kg
    Opis
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE8258
    • Rodzina produktuHERCULE
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)359
    • Szerokość (mm)655
    • Głębokość (mm)395
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)19.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets