Opublikuj swoje produkty
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
    Porcher

    Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc

    Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE9056
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuBowl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)399
    • Szerokość (mm)358
    • Głębokość (mm)634
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)38
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC systems