Opublikuj swoje produkty
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    Opis
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP0056
    • Rodzina produktuNOE
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)765
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)635
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText