Opublikuj swoje produkty
SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO
Porcher

SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO

Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

Opis
  • Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP0099
  • Rodzina produktuSolea
  • Grupa produktuFlush Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)245
  • Szerokość (mm)165
  • Głębokość (mm)19
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Waga netto (kg)0.34
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Europa