Opublikuj swoje produkty
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

PROSYS WC Half Frame
Opis
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP0100
  • Rodzina produktuSolea
  • Grupa produktuFlush Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)391
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)0.34
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • OmniClass Number23-39 37 15 13
  • OmniClass TitleFlushing Gates

Dostępny w krajach:

Europa