Opublikuj swoje produkty
SOLEA P2  FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless
Opis
  • Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless avaliable in Chrome finish.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP0113
  • Rodzina produktuSolea
  • Grupa produktuFlush Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)391
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)0.37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • OmniClass Number23-39 37 15 13
  • OmniClass TitleFlushing Gates

Dostępny w krajach:

Europa