Opublikuj swoje produkty
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    Opis
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP0117
    • Rodzina produktuOLEAS
    • Grupa produktuFlush Plate
    • Data publikacji2021-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)189
    • Głębokość (mm)265
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates