Opublikuj swoje produkty
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Control plate, dual flow, mechanical
    Opis
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP0118
    • Rodzina produktuOLEAS
    • Grupa produktuFlush Plate
    • Data publikacji2021-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)189
    • Głębokość (mm)265
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates