Opublikuj swoje produkty
MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Hanging bowl extended - Without flap hole
    Opis
    • MATURA - Hanging bowl extended
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP2464
    • Rodzina produktuMATURA
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)350
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)23.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets