Opublikuj swoje produkty
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Hanging bowl 54,4 x 36,1 cm - Weight: 17,5 kg
    Opis
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP2592
    • Rodzina produktuESCULAPE
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)361
    • Szerokość (mm)545
    • Głębokość (mm)364
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)17.79
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets