Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Opis
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP9404
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)690
    • Szerokość (mm)770
    • Głębokość (mm)420
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)28.58
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets