Opublikuj swoje produkty
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Opis
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP9862
    • Rodzina produktuAPPLIQUE
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)300
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)5.69
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText