Opublikuj swoje produkty
MATURA - Hanging bowl pack without flange
MATURA - Hanging bowl pack without flange
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl pack without flange

    Hanging bowl pack without flange
    Opis
    • MATURA - Hanging bowl pack without flange
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0031
    • Rodzina produktuMATURA
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)520
    • Głębokość (mm)355
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)16.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets