Opublikuj swoje produkty
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Opis
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS3003
    • Rodzina produktuMATURA 2
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)645
    • Głębokość (mm)600
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)33.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets