Opublikuj swoje produkty
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
    Opis
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS3124
    • Rodzina produktuCONTOUR 21
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)490
    • Szerokość (mm)315
    • Głębokość (mm)360
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)16.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa