Opublikuj swoje produkty
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Porcher

    CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm

    Mirror 50 x (H) 70 cm
    Opis
    • CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS5059
    • Rodzina produktuCONTOUR 21
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)665
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)6.95
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText