Opublikuj swoje produkty
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Biobased finish with Indoor Air Technology. for indoor use with special Decovery® binder. 45% biobased finish according to ASTM D6866 with BETA certification. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology with Eurofins certification. Product with DUBOKEUR® type I environmental label and EPD type III environmental declaration.
Opis
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysigmafreshair
  • Rodzina produktuSIGMA
  • Grupa produktuWALL PAINT
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-03-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyFarba
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020100
  • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

Dostępny w krajach:

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText