Opublikuj swoje produkty
Brown Training Table
Brown Training Table

    Brown Training Table

    BROWN is a folding and stackable training table featuring a distinctive X-shaped leg structure covered with artificial wood in natural teak colour. Designed for flexible classroom and training environments, it includes a lift-up mechanism and lockable casters for easy reconfiguration. The table top is made from 25mm Particle Board with Melamine Finish. Available in two sizes: W.1600×D.600×H.750mm and W.1800×D.600×H.750mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybrown-training-table
    • Rodzina produktuTraining Table
    • Grupa produktuFolding Table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)600
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble