Opublikuj swoje produkty
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymareel-meeting-table
    • Rodzina produktuMeeting Table
    • Grupa produktuRound Meeting Table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble