Opublikuj swoje produkty
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyparlay-high-meeting-table
  • Rodzina produktuMeeting Table
  • Grupa produktuHigh Meeting Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)950
  • Szerokość (mm)2400
  • Głębokość (mm)1100
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMelamina
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble