Opublikuj swoje produkty
Puzzle High Meeting Table

Puzzle High Meeting Table

PUZZLE is a standing-height meeting table designed for active collaboration. Featuring a magnetic connector system that allows multiple units to be joined together, lockable casters (load capacity 85 kg/caster), and a wide range of arrangement configurations. Available with Melamine, HPL, or Whiteboard HPL top. Dimension: W.1740 × D.870 × H.1060mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypuzzle-high-meeting-table
  • Rodzina produktuMeeting Table
  • Grupa produktuHigh Meeting Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1060
  • Szerokość (mm)1740
  • Głębokość (mm)870
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMelamina
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText