Opublikuj swoje produkty
Reed Training Table
Reed Training Table

    Reed Training Table

    REED is a folding and stackable training table with a perforated steel modesty panel and bookshelf. Featuring lockable casters and a lift-up mechanism, it is available in standard and knock-down (EX) assembly types. An optional bookshelf accessory (REED-BOOKSHELF) is available. Multiple size options from W.1200 to W.2400mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreed-training-table
    • Rodzina produktuTraining Table
    • Grupa produktuFolding Table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)600
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble