Opublikuj swoje produkty
Schmidt High Meeting Table

Schmidt High Meeting Table

SCHMIDT is a standing-height meeting table combining artificial wood legs in natural teak colour with a steel structure. It features a built-in fliptop outlet box for power access. Available in Melamine, White Melamine, and HPL top finishes with straight or slant edge options. Dimension: W.1800 × D.800 × H.1100mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyschmidt-high-meeting-table
  • Rodzina produktuMeeting Table
  • Grupa produktuHigh Meeting Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)800
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMelamina
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble