The rhomboid roof tiles 29 × 29 give roofs an elegant “scaly” appearance with distinctive accents. The rhomboid roof tile is a classic product from the PREFA roof element range: Our “small” rhomboid tiles impress with the so-called beading embossing on each individual rhomboid roof tile. It not only creates the distinctive and unique look, but also makes the rhomboid tile even more resistant.
Size: 290 × 290 mm
Available in 11 standard colors
Complete range of accessories
40-year material warranty
Alloy in accordance with EN 1396
Surface treatment via a coil-coating process
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Austria |
Belgia |
Chorwacja |
Czechy |
Dania |
Estonia |
Francja |
Holandia |
Irlandia |
Litwa |
Łotwa |
Luksemburg |
Niemcy |
Norwegia |
Polska |
Rosja |
Słowacja |
Słowenia |
Szwajcaria |
Szwecja |
Węgry |
Wielka Brytania |
Włochy |