Opublikuj swoje produkty
30906 - Wall-mounted short straight spout for partition, 200–300 mm, M1/2
Presto

30906 - Wall-mounted short straight spout for partition, 200–300 mm, M1/2

30906 - Wall-mounted short straight spout for partition, 200–300 mm, M1/2

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Full flow straightener
    • Water flow depending on the chosen tapware

    > Functionality :

    • Wall-mounted chrome-plated brass spout without water retention

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with threaded spigot for cross-partition installation from 200 to 300mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • 1 suitable gasket
    • 1 rose
    • 1 flow straightener
    • 1 nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30906
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna