Opublikuj swoje produkty
31683 - P 712 KNEE OPERATED VALVE
Presto

31683 - P 712 KNEE OPERATED VALVE

31683 - P712 - P 712 KNEE OPERATED VALVE

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Operation :

    • Knee operated through action on the omnidirectional control (flexible trigger)

    > Hydraulic supply :

    • Either with hot, cold or mixed temperature water. MG ½ (15x21) Inlet and outlet

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-removable, wear-proof red or blue marker

    > Delivered with :

    • 1 Gasket nut
    • 1 Coupling nut
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Acoustic class II
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31683
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna