Opublikuj swoje produkty
33902 - SINGLE WALL-MOUNTED TAP - PRESTO 504 S, anti-blocking "S" system, antifreeze
Presto

33902 - SINGLE WALL-MOUNTED TAP - PRESTO 504 S, anti-blocking "S" system, antifreeze

33902 - SINGLE WALL-MOUNTED TAP - PRESTO 504 S, anti-blocking "S" system, antifreeze

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) - Cold water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Interchangeable head and non-turnable push-button
    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Non-removable, wear-proof coloured marker

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    Acoustic class II

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny33902
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna